EPM 48-90
请注意,该产品已停产且不再供应。
龙门轴 EPM, 尺寸: 48, 电动, 线性电机驱动, 精密滚珠轨道
- 最大行程: 1290 mm
- 最大传动力: 580 kN
- 额定电流: 6.5 A
技术细节
| 最大行程 [mm] | 1290.0 |
|---|---|
| 最大传动力 [kN] | 580.0 |
| 额定力 [kN] | 257.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.1 |
| 最大速度 [°/s] | 2.3 |
| 最大加速度 [°/s²] | 82.0 |
| 最大电流 [A] | 15.0 |
| 最大有效载荷(水平) [g] | 50.0 |
| 传动概念 | 线性电机驱动 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 250.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 500.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 500.0 |
| 力 Fy max. [kN] | 4200.0 |
最大负载
行程时间
最大负载
力矩和力可同时产生。
行程时间
- X 轴:
- 行程
- Y 轴:
- 行程时间
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
设计或控制算法
对于选用的设备来说绝对有必要,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
环境条件
模块专门用于清洁的环境条件。如果用于其他环境条件,雄克提供各种保护装置的选项。如需帮助,请联系我们。
导轨
精密滚珠轨道
保修期
24 个月