arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PPU-E 30-H270-V100-03-D08 图片仅供参考

PPU-E 30-H270-V100-03-D08

线性取放装置 PPU-E, 尺寸: 30, 电动, 线性电机驱动, 带额外 C 轴的型式, : MRD-S 08

  • 行程水平[Y 轴]: 270 mm
  • 行程垂直[Z 轴]: 100 mm
  • 最大有效荷载: 3 kg
传动概念 线性电机驱动
行程水平[Y 轴] [mm] 270.0
行程垂直[Z 轴] [mm] 100.0
最大传动力 [Y 轴] [N] 400.0
标称力 [Y 轴] [N] 150.0
最大传动力 [Z 轴] [N] 550.0
标称力 [Z 轴] [N] 195.0
最大有效荷载 [kg] 3.0
重复精度[Y 轴] [mm] 0.01
重复精度[Z 轴] [mm] 0.01
最大电流[Y 轴] [A] 8.0
静止电流[Y 轴] [A] 1.8
最大电流[Z 轴] [A] 12.0
静止时电流[Z 轴] [A] 3.2
最低环境温度 [°C] 10.0
最高环境温度 [°C] 40.0
行程测量系统接口 Sin/Cos 1Vss
为 C 轴制备 MRD-S 08
流体通路数量 2.0
输出端弯管接头数量 1.0
间隙 N(力矩负载) [mm] 73.0
长度 X [mm] 113.0
宽度 Y [mm] 335.0
高度 Z [mm] 745.2
力矩 Mx max. [Nm] 24.0
力矩 My max. [Nm] 6.0
力矩 Mz max. [Nm] 50.0
力 Fx max. [N] 50.0
力 Fy max. [N] 400.0
力 Fz max. [N] 550.0
带 C 轴的型号

产品系列的常规说明

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。