arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPU-E 30-H270-V100-03-D12 图片仅供参考

PPU-E 30-H270-V100-03-D12

线性取放装置 PPU-E, 尺寸: 30, 电动, 线性电机驱动, 带额外 C 轴的型式, : MRD-S 12

  • 行程水平[Y 轴]: 270 mm
  • 行程垂直[Z 轴]: 100 mm
  • 最大有效荷载: 3 kg
传动概念 线性电机驱动
行程水平[Y 轴] [mm] 270.0
行程垂直[Z 轴] [mm] 100.0
最大传动力 [Y 轴] [N] 400.0
标称力 [Y 轴] [N] 150.0
最大传动力 [Z 轴] [N] 550.0
标称力 [Z 轴] [N] 195.0
最大有效荷载 [kg] 3.0
重复精度[Y 轴] [mm] 0.01
重复精度[Z 轴] [mm] 0.01
最大电流[Y 轴] [A] 8.0
静止电流[Y 轴] [A] 1.8
最大电流[Z 轴] [A] 12.0
静止时电流[Z 轴] [A] 3.2
最低环境温度 [°C] 10.0
最高环境温度 [°C] 40.0
行程测量系统接口 Sin/Cos 1Vss
为 C 轴制备 MRD-S 12
流体通路数量 2.0
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 1.0
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 73.0
Länge X [mm] 113.0
Breite Y [mm] 335.0
Höhe Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Kraft Fx max. [N] 50.0
Kraft Fy max. [N] 400.0
Kraft Fz max. [N] 550.0
Version mit C-Achse

Informations générales concernant la gamme

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.