ERP 25-090
通用旋转单元
ID 1372745
请注意,该产品已停产且不再供应。
通用旋转单元 ERP, 尺寸: 25, 电动, 旋转角度: 90 °
- 扭矩: 2 Nm
- 额定电流: 1.1 A
- 能源供应: 24 V DC
技术细节
| 传动概念 | 旋转直接驱动机构 |
|---|---|
| 旋转角度 [°] | 90 |
| 扭矩 [Nm] | 2.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.1 |
| 驱动轴惯性矩 [kgm²] | 8.8E-4 |
| 重复精度 [°] | ± 0.01 |
| 轴向偏转 [mm] | 0.05 |
| 回转精度 [mm] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 3.97 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 54 |
| 噪音排放 [dB(A)] | 68 |
| 中孔直径 [mm] | 17.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 15.0 |
| 力 Fz max. [N] | 800.0 |
| 长度 X [mm] | 130.0 |
| 宽度 Y [mm] | 130.0 |
| 高度 Z [mm] | 94.5 |
| 额定电压 [V DC] | 24.0 |
| 额定电流 [A] | 1.1 |
| 最大电流 [A] | 2.0 |
| 控制器电子元件 | 配套 |
| 通信接口 | 数字输入 |
| 数字输入量 | 2.0 |
| 额定电流逻辑 [A] | 0.04 |
尺寸和最大载荷
回转时间图
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。
回转时间图
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
此图可适用于使用垂直旋转轴,以及仅有中间位置负载的水平旋转轴,在设置最大速度的情况下。我们很乐意协助您设计其他应用情形。
产品系列的常规说明
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
回转时间
为齿轮/法兰围绕额定旋转角度的旋转时间。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,涂层
传动装置
旋转直接驱动机构
标配范围
附件包,包括定心套、装配和带制造商声明的操作手册
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求