ERS 135-560-40-N-N-I
ID 310146
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
停产日期: 2027年7月1日
可替代的升级版产品:
通用旋转单元 ERS, 尺寸: 135, 电动, 无连通, 行程测量系统接口: Sin/Cos 1Vss, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 扭矩: 2.5 Nm
- 额定电流: 1.2 A
- 能源供应: 560 V
- IP 防护等级: 40
技术细节
| 额定转矩 [Nm] | 2.5 |
|---|---|
| 峰值扭矩 [Nm] | 8.0 |
| 额定速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2300.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.07 |
| 重复精度 [°] | 0.01 |
| 轴向偏转 [mm] | 0.03 |
| 回转精度 [mm] | 0.03 |
| 重量 [kg] | 2.7 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 力 Fx max. [N] | 1875.0 |
| 力 Fz max. [N] | 2500.0 |
| 直径 D [mm] | 137.0 |
| 高度 Z [mm] | 63.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 75.0 |
| 中间电路电压 [V] | 560.0 |
| 额定电流 [A] | 1.2 |
| 最大电流 [A] | 3.8 |
| 编码器系统 | 编码器(增量式) |
| 输出信号 | Sin/Cos 1Vss |
所有型式都可根据要求配有 IP 54 防护等级。
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
尺寸和最大载荷
回转时间图 560 V
尺寸和最大载荷
力矩和力不得同时产生。
回转时间图 560 V
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
图表说明了最大电流时可能的最短回转时间。必须严格遵守指示的断开时间。如果您在设计应用和优化周期时需要帮助,请联系我们。
产品系列的常规说明
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
外壳材料
铝合金,涂层
传动装置
扭矩电机,三相
行程测量系统
非接触式磁测量系统采用增量式设计,带 1Vss 接口
传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
标配范围
若选配止动闸,则在交付时包含两个用于控制止动闸的微型阀,安全信息(可线上获取对应产品说明书)
保修期
24 个月