arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERT 12-40-B-N-D-2 Abbildung ähnlich

ERT 12-40-B-N-D-2

Ident.-Nr. 1482031

Universaldreheinheit ERT, Baugröße: 12, elektrisch, ohne Durchführung, mit Haltebremse, Schnittstelle Wegmesssystem: DRIVE-CLiQ, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Drehmoment: 1.4 Nm
  • Nennstrom: 0.96 A
  • Spannungsversorgung: 560 V
  • Schutzart IP: 40
Nenndrehmoment [Nm] 1.4
Spitzendrehmoment [Nm] 4.17
Max. Drehzahl [1/min] 600.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.07
Wiederholgenauigkeit [°] 0.01
Planlauf [mm] 0.02
Rundlauf [mm] 0.02
Eigenmasse [kg] 2.7
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schutzart IP 40
Moment Haltebremse [Nm] 1.4
Kraft Fx max. [N] 700.0
Kraft Fz max. [N] 700.0
Länge X [mm] 181.0
Breite Y [mm] 135.0
Höhe Z [mm] 64.0
Moment My max. [Nm] 24.0
Zwischenkreisspannung [V] 560.0
Nennstrom [A] 0.96
Max. Strom [A] 3.27
Gebersystem Encoder (absolut)
Schnittstelle Wegmesssystem DRIVE-CLiQ
SIL-Zertifizierung 2
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

产品系列的常规说明

行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铸铝,粉末涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求