arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRH-plus 35-W-M8 图片仅供参考

SRH-plus 35-W-M8

ID 359271

通用旋转头 SRH-plus, 尺寸: 35, 气动, 气动和电气通道, 减振器型式: 软, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器, 带集成电路通道

  • 流体通路数量: 4
  • 输出端电气接口尺寸: M8
  • 扭矩: 13.3 Nm
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 3
扭矩 [Nm] 13.3
IP 防护等级 67
重量 [kg] 4.3
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 216.0
无有效负载的旋转时间 [s] 0.9
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 6 x 3.9 x 1.05
流体通路数量 4.0
流体通道的最大压力 [bar] 8.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [°] 0.05
输出端弯管接头数量 6.0
输出端电气接口尺寸 M8
最大电压 [V] 24.0
每根线的最大电流 [A] 1.0
最大电流 [A] 1.0
长度 X [mm] 107.0
宽度 Y [mm] 156.0
高度 Z [mm] 159.8
力矩 Mx max. [Nm] 30.8
最大轴向力 Fz max。 [N] 1500.0
所有单元也可提供 FKM 版本。如需详细信息,请联系我们。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって