arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRU 8.2-W-2-EX 图片仅供参考

SRU 8.2-W-2-EX

ID 356822

微型回转装置 SRU-mini, 尺寸: 8, 气动, 气动导孔, 防爆型, 减振器型式: 软, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 90 °, 中间位置: 无, 终端终点位置阻尼: 弹性体, 带流体通道

  • 流体通路数量: 2
  • 扭矩: 0.16 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 90
Endlagendämpfung Elastomer
Drehmoment [Nm] 0.16
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 65
Eigenmasse [kg] 0.17
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 3.32
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 3 x 1.8 x 0.6
Anzahl Fluiddurchführungen 2.0
Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.07
Länge X [mm] 83.0
Breite Y [mm] 29.0
Höhe Z [mm] 35.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Max. Kraft axial Fz max. [N] 255.0
ATEX-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage