PGN-plus-P:毫无疑问的标杆产品

行业高性能的代表!

在过去的 30 多年间,我们的 PGN-plus-P 提供的价值已为用户留下了深刻的印象!作为雄克的高端通用型机械手,它为市场设定了可持续的基准,功能全面且符合多样化需求。

在每项性能中都保持行业领先

PGN-plus-P 是高性能的代表

独一无二!获得专利的 SCHUNK 多齿型导轨

成熟的技术。经集成改进后的 PGN-plus-P 性能更佳 !

SCHUNK 机械手 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 的多齿型导轨增加了持续润滑功能,使性能进一步提升。最新的 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 通用机械手产品得益于 SCHUNK 的 30 多年经验。

PGN-plus-P 具有多齿导轨、持续润滑

PGN-plus-P 具有多齿导轨、持续润滑


我们就通用机械手 PGN-plus-P 改进了技术,取得了更大进步。针对多齿型导轨,将六个承载肩之间的支撑尺寸增大到 40%,从而使导轨面积变大。


优势概览:

  • 机械手手指负载增加可高达 120%*
  • 机械手手指可加长多达 50%*
  • 相同规格下机械手性能提升,从而提升整个系统的性能
  • 即使行程短,仍可迅速均匀地分配润滑剂

* 较之于 T 形槽导轨

技术改变一切!

技术改变一切!


SCHUNK PGN-plus-P 机械手技术提供更多选项!拥有强大功能的 PGN-plus-P 独具特色。


从优势中获益:

  • 即使行程短,仍可迅速均匀地分配润滑剂
  • 降低总拥有成本(TCO)
  • 更持久、更高的性能
  • 更紧凑、更高效的系统
  • 持续的可靠性和坚固性


产品信息

PGN-plus-P 技术细节

SCHUNK PGN-plus-P 机械手使得 SCHUNK 在气动通用机械手领域得到更进一步发展。这款优化多齿型导轨具有持续润滑功能,成为了市场上的亮点。同时,PGN-plus-P 机械手与 SCHUNK 特有的附件产品系列组合使用,可胜任几乎所有可能的自动化任务。

  • 机械手手指加长多达 50%


    由于最大扭矩更高,因此改进后的多齿导轨容许对同样大小的机械手使用更长的机械手手指,而不会让导轨过载。因此在有限空间内处理任务时,通过优化的干扰轮廓进行抓取变得更加容易。

  • 多齿型导轨中的润滑槽可最大程度地延长使用寿命


    多齿导轨的润滑槽确保连续供应润滑剂。其优势在于:即便是短行程,也能快速形成均匀的润滑膜。



  • 夹紧力提升高达 50%


    在 PGN-plus-P 的紧凑安装空间中,驱动活塞的更大接触面使抓取力得以提升。同规格的机械手可搬运更重的工件。
  • 机械手手指负载增加高达 120%


    针对具有持续润滑功能的多齿型导轨,其六个承载肩之间的支撑尺寸加大,因而增大导轨接触面积。

高度灵活性

SCHUNK 机械手 PGN-plus-P 代表了多样性。您将得益于无灵活性。您可以根据您的具体应用,从类型广泛的 PGN-plus-P 附件中选择。根据实际需求组合不同选项。或者在必须考虑特定环境影响因素时选择可靠的特殊型号。

阀门


柱形设计的 SCHUNK 微型阀可以直接安装在机械手上。不但缩短了周期,还节约了电缆成本和压缩空气成本。


PGN-plus-P 附件

传感器系统


各类传感器,例如磁性传感器 MMS、感应接近传感器 IN 等等。


MMS 22-PI 2


PGN-plus-P 广泛适用!

型号

  • 抓取力维持型 AS/IS
    即使压力骤降,该机械抓取力维护型装置仍可保证最小的抓取力。在 AS/S 型号中作为闭合力,在 IS 型号中作为张开力。
  • 防腐蚀型 K
    适合在易腐蚀的环境下使用
  • 耐高温型 V/HT
    适合在高温环境下使用
  • 精密型 P
    可获得高精度
  • ATEX 型 EX
    用于易爆环境
  • 防尘型 SD
    绝对防尘密封,更大程度防止材料进入。
  • 应用特定的防护罩
    防护等级最高可达 IP67, 应用于高温范围。
  • 其他型号
    各种选配件可彼此结合使用。

产品详情

JGP-P

附带多种监测选项的高性能机械手——包括感应式

看重灵活、大抓取力和成本效益的用户,新产品 JGP-P 二指平动机械手将成为理想选择。不少于十个适用的传感器系统可实现多种查询操作,例如监控行程位置或工件差异。能够根据尺寸偏差快速且可靠地将合格和不合格的工件分类。

从优势中获益:

  • 专注于实现最高效率的基本要素
  • 坚固的 T 型槽导轨可精确处理不同的工件
  • 全面的传感器附件,用于监测各种情况,包括行程位置
  • 在三个螺纹方向上固定在机械手的两侧,实现通用和灵活的机械手装配
  • 通过无软管直接连接或接头供气,实现通用和灵活的机械手装配

技术细节

快速了解差异

PGN-plus-P

  • 适用于通用型应用
  • 相同型号,机械手手指加长 10%
  • 有超过 2,000 种变型和选配件组合

JGP-P

  • 对于成本敏感的应用
  • 十个传感器系统可实现多种监控功能

图片库

视频

PGN-plus-P 的成功客户案例

我们的 PGN-plus-P 机械手能确保自动化工艺的安全和可靠,其全面的产品范围还能够为每一种应用提供正确的解决方案。

其他信息

产品详情
数据表
解决方案
宣传手册 (PDF, 6 MB)