全球市场上功能最成熟的机械手

抓取技术领域的先驱


1983 年,工业机械手 PPG 创造了历史。首款标准化机械手以夹持技术久经考验的运动学解决方案为基础。凭借这一协同理念,雄克实现了对自动化搬运的创新,向成为夹持技术和抓取系统领域的卓越领导者迈出了关键的一步。

雄克机械手里程碑 - 1983 至 2016

2016 - Co-act机械手JL1
SCHUNK NEW HRC 可实现智能抓取并可保证人身安全。
2015 - 新款 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E
市场参与者称之为基准。对于我们的客户而言,PGN-plus 是市场上最成熟的通用机械手,15 多年来,经久不衰。
2015 - Care-O-bot®4
通过雄克,打造服务型机器人的未来。
2014 - EGN/EZN
世界上第一个通过 DGUV 认证的雄克安全抓取系统。
2013 - SVH
首款装有 9 个电机的五指机械手,可用于批量生产
2013 - RVK
第一款标准化收集机械手,可以安装在 6 种抓取模块上。
2011 - EGP
世界上最强劲的机电一体化机械手,适用于集成了电子元件的小部件
2010 - LWA4P
SCHUNK Powerball 轻型手臂具有世界上最紧凑的性能。配备三个高度集成的 Powerball 模块,共六个自由度
2010 - MPG-plus
市场上最强劲的气动微型机械手
2008 - PRL
PRL 机械手臂模块集成到 Care-O-bot® 中
2006 - SDH
首款带触觉传感器的雄克三指机械手,每个感测区域有 76 个测量点
2004 - LMG
第一款采用“卫生设计”的食品机械手
2003 - PEH
第一款伺服电动二指平动机械手
2001 - PG
第一款电动二指标准机械手
2000 - PGN-plus
首个带多齿导轨的气动雄克二指平动机械手
1997 - SGH
第一款机器人用多关节抓取手
1994 - MPG
雄克二指微型平动机械手。气动小部件搬运领域的新标杆。
1989 - KONEX
第一款采用高性能塑料的二指平动机械手
1987 - HUG
第一款液压驱动型二指长行程机械手
1983 - PPG
第一款气动雄克标准机械手

我们的先锋精神和精益求精塑造着抓取系统的未来 ...

... 如此一来,我们将与最具挑战性的行业需求并驾齐驱,并提供适合他们的解决方案。从而实现灵活而持久的创新,以确保为全球的工厂和机器提供超过 30 年的可靠性。作为理想的夹持技术和抓取系统品牌大使,德国守门员传奇人物延斯·莱曼自 2012 年以来一直为我们的领先地位代言。30 多年以来,我们的产品在全球所有行业的自动化工厂中设定了标准:雄克机械手。

凭借延斯·莱曼,我们提供了安全、精确的抓取和夹持,并创造了我们公司的信念“超级夹持和抓取”。我们的粉丝、客户、员工和供应商都为之振奋。我们想借此机会感谢您的积极支持。经过 30 多年的潜心开发,我们很高兴能够提供最全面的抓取系统项目 – 标准抓取模块、安装即用型抓取系统总成组和多种可定制的专用抓取系统,可满足您装配、搬运和机器人应用的要求。

我们真诚希望雄克机械手能够祝您一臂之力,并向我们的所有客户诚挚表达我们的感激之情 -

您的雄克家族、延斯·莱曼以及全体雄克团队。

自成一系

雄克提供世界上最全面的夹具项目

标准机械手,安装即用型抓取系统总成组,和多种可定制的专用抓取系统,可满足您搬运和装配、自动化和机器人领域的要求。您可受益于我们 30 多年的抓取解决方案的丰富经验:

  • 2,550 多种标准机械手

  • 300 多种机电一体化机械手

  • 已经实施 12,000 多项抓取系统解决方案

  • 全球 1,000,000 多项用例

全部雄克机械手一览

 

拥有 2,550 多种标准机械手是雄克机械手的亮点

智能、协作、安全
机械手的完美化基准
最高 190kg 工件重量
机械手尺寸相同的情况下,抓取力最高可提升 25%
可适应传动装置可实现超灵活性
最强大的电动小元件抓取机械手

气动雄克机械手


我们的抓取系统项目及其气动标准机械手被认为是世界上最全面的。雄克机械手凭借最高的产品质量和精度脱颖而出,并在 20 多年时间内致力于为全球所有行业的自动化工厂设立新基准。我们升级后的最佳机械手尺寸覆盖所有工件范围。

  • 抓取力大

  • 行程范围大,与尺寸相关联

  • 简单启动

  • 高扭矩

  • 运动特性强大,具有最长的使用寿命

雄克机械手查找器

 

 

正在使用中的气动机械手

在食品领域,使用高速并联机器人搬运,以及...

毛坯件与成品件的搬运和工件直接夹持

齿轮生产与装配区的搬运

汽车行业的阀门装配

机电一体化雄克机械手

通过机电一体化 3 策略,雄克拥有 300 多种标准组件,提供最广泛的电子模块系列。

  • 可自由调整的位置

  • 灵活可调的抓取力

雄克机械手查找器

正在使用中的机电一体化机械手

医疗技术中的螺钉运送

电气行业中的装备和装配

取放装置

内部物流的箱式拾取

雄克机械手附件


雄克可提供市场上最广泛的品类,拥有大约 150 种传感器变体和系列广泛的高品质附件组件。

  • 精确测量力

  • 确定位置

  • 工件查询

  • 最大限度减少能耗

  • 防尘,防腐,耐高温

更多附件

联系人

内勤销售

 

您是否对技术、价格或交付时间有疑问?我们期待您的回复。
您的内部联系人

服务和支持

 

直线电话:+49-7133-103-2333
了解服务