FP1-AGM-160
ID 1629643
Pružinová kazeta AGM kazeta
Technické údaje
| Force min. [N] | 650.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 1175.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 15.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |
ID 1629643
| Force min. [N] | 650.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 1175.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 15.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |