CPS 160-K
ID 1590284
- Verriegelungsabfrage: vorbereitet
- Anzahl Fluiddurchführungen: 5
- Kraft Fz max.: 31000 N
Technical details
| Verriegelungsabfrage | vorbereitet |
|---|---|
| Verriegelungskraft [N] | 31000.0 |
| Federkraft (Betätigungskolben) [N] | 378.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.015 |
| Eigenmasse [kg] | 7.6 |
| Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 2.0 |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 5x G3/8" |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 4x G1/2" |
| Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln | G1/8" |
| Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | ± 2 |
| Max. zul. Winkelversatz XY [°] | ± 0.7 |
| Max. zul. Winkelversatz Z [°] | ± 1 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-125-10-M10 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 7.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Anschraubbild | 4 x J |
| Öffnungszeit [s] | 0.3 |
| Schließzeit [s] | 0.3 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 279.0 |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) | 1.600 l/min (G1/2") |
| Max. dynamisches Moment Mx [Nm] | 3500.0 |
| Max. dynamisches Moment My [Nm] | 3500.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 1800.0 |
| Max. statisches Moment Mx [Nm] | 10500.0 |
| Max. statisches Moment My [Nm] | 10500.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 5400.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 23500.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 23500.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 31000.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 7800.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 7800.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 10500.0 |
Max. Belastungen
Lastdiagramm
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Lastdiagramm
- X-axis:
- Hebelarm
- Y-axis:
- Traglast
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert. Ein Trennen von Wechselkopf und Wechseladapter ist durch pneumatisches Betätigen des Kolbens möglich.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Kolbenstellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage