CC Set ER 32
ER 筒夹套件
ID 280224
CC Set ER 32, ER 筒夹套件
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- ER 筒夹数量: 18
- 用于夹持直径: Ø3 - 20
- 回转精度: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| 用于 | ER 32 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø3 - 20 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
| ER 筒夹数量 | 18.0 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B