KOM HSK-A 63 Ø16x60
Mandrini portafrese combinati
ID 263610
KOM HSK-A 63 Ø16x60, Portautensili
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technical details
| テクノロジー | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
|---|---|
| シリーズ | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| 締め付けボルト G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.93 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。