KOM HSK-A 63 Ø27x60
面铣刀适配器
ID 263612
KOM HSK-A 63 Ø27x60, 刀柄
- 面铣刀适配器
- 系列: 面铣刀适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 27 mm
- 夹持直径的螺纹: M12
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | 面铣刀适配器 |
|---|---|
| 系列 | 面铣刀适配器 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 27 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 1.26 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计