arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Workpiece pin

Workpiece pin

Workpiece pin
Auflagebolzen werden bei Krallen- und Pendelbacken zur Veränderung der Spanntiefe eingesetzt. Je nach Bedarf können sie auf eine gewünschte Höhe abgearbeitet werden.
Auflagebolzen können zudem für werkstückspezifische Sonderbacken verwendet werden.
Gefertigt werden sie aus Stahl C45 als weiche sowie als gehärtete Varianten.
All filters
70 results
122160
-
Sì 
5.0 mm
122161
-
Sì 
5.0 mm
122162
-
Sì 
10.0 mm
122163
-
Sì 
10.0 mm
122164
-
Sì 
15.0 mm
122165
-
Sì 
15.0 mm
122166
-
Sì 
20.0 mm
122167
-
Sì 
20.0 mm
122168
-
Sì 
25.0 mm
122169
-
Sì 
25.0 mm