GBW 65-22-20
Soft jaw
ID 490567
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, soft
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 65 x 22 x 20 mm
- Weight: 0.19 kg
Technické údaje
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 20.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.19 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce