arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 1000 Z520-M2

ROTA NCO 1000 Z520-M2

3-jaw power chuck without through-hole

ID 856080

Standard power lathe chucks without through-hole

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Jaw interface: Modul 2
Technical data:
  • Stroke per jaw: 16 mm
  • Piston stroke: 50 mm
  • Max. clamping force: 410 kN
  • Max. actuating force: 180 kN
  • Max. rotational speed: 700 1/min
  • Weight: 707 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション モジュール 2
最大回転速度 [1/min] 700.0
最大把持力 [kN] 410.0
最大作動力 [kN] 180.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 50.0
慣性モーメント [kgm²] 90.3
重量 [kg] 707.0