NK 80
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 147105
NK 80, Kombinovaný kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 12 mm
- Max. utahovací moment: 30 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka B [mm] | 17.0 |
| Výška H [mm] | 15.0 |
| Výška H1 [mm] | 6.5 |
| Délka L [mm] | 30.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 16.0 |
| Válc. šroub | M8 x 20 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 30.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).