arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80 图片仅供参考

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80

热缩刀柄

ID 26000929

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 刀具夹持接口: HSK-E 40
  • 夹持直径: 4 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 40,000 RPM  时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 4 mm
D6 [mm] 10.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 60.0
Gewicht [kg] 0.28
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 40.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Zonder schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar