CELSIO HSK-A 63 Ø25x115
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208128
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 115 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 680 Nm
Technické údaje
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 115 mm / 4.5" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 89.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 680.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání