arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 16 SCAPTO C6x60 图片仅供参考

ER 16 SCAPTO C6x60

ER 筒夹

ID 243400

ER 16 SCAPTO C6x60, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 突出长度: 60 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
ER 夹持尺寸 ER 16
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
伸出长度 L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 35.5
重量 [kg] 0.83
防冷却剂 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计