AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1
圆锥形螺纹柄适配器
ID 23005081
AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1, 刀柄
- 圆锥形螺纹柄适配器
- 系列: 圆锥形螺纹柄适配器
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径的螺纹: M12
- 突出长度: 69.1 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
|---|---|
| 系列 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 紧固螺钉螺纹 G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.95 |
| 防冷却剂 | 是 |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计