arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 图片仅供参考

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

多边形刀柄

ID 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 3/8"
  • 突出长度: 85 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 20 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.75
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计