arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES CF HSK-A 100 Ø32x50 图片仅供参考

MES CF HSK-A 100 Ø32x50

平面铣刀刀柄

ID 23002477

MES CF HSK-A 100 Ø32x50, 刀柄
  • 平面铣刀刀柄
  • 系列: 平面铣刀刀柄
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: HSK-A 100
  • 夹持直径: 32 mm
  • 夹持直径的螺纹: M16
  • 突出长度: 50 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 78.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 21.0
L11 [mm] 24.0
Poids [kg] 3.07
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande