WHI SCAPTO C6 Ø16x80
Upínače Whistle-Notch
ID 23003886
WHI SCAPTO C6 Ø16x80, Upínače nástrojů
- Upínače Whistle-Notch
- Řada: Upínače Whistle-Notch
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Upínače Whistle-Notch |
---|---|
Řada | Upínače Whistle-Notch |
Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 35.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 55.5 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.485 |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání