arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL CF HSK-A 100 Ø16x100 图片仅供参考

WEL CF HSK-A 100 Ø16x100

侧固式刀柄

ID 23002459

WEL CF HSK-A 100 Ø16x100, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: HSK-A 100
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
技术 侧固式刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 HSK-A 100
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 47.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 71.0
G1 M14
重量 [kg] 2.97
Cool Flow 版本 是
标准长度 是

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃

标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计