ROTA-S flex 700
Ruční tříčelisťové sklíčidlo s optimalizovanou hmotností
ID 814820
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťové sklíčidlo ručně spouštěné s optimalizovanou hmotností
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Použité sklíčidlo: ROTA-S plus 2.0 315
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 9.7 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 220 Nm
- Max. rychlost otáčení: 800 1/min
- Max. krouticí moment otočného stolu: 2000 Nm
- Vlastní hmotnost: 170 kg
Technické údaje
Ozubení | Šikmé ozubení |
---|---|
Použité sklíčidlo | ROTA-S plus 2.0 315 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 800.0 |
Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
Max. krouticí moment [Nm] | 220.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 9.7 |
Max. krouticí moment otočného stolu [Nm] | 2000.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 170.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidla, prodloužená vedení, dlouhé základní čelisti, krátké základní čelisti, středicí čepy, kryt sklíčidla, ráčnový klíč, adaptér pro ráčnový klíč, šrouby s okem, upevňovací šrouby, matice pro T-drážku, uzavírací kryt otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí