arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S SRE 29 图片仅供参考

TRIBOS-S SRE 29

加力套

ID 201992

TRIBOS-S SRE 29, 加力套
  • 用于夹持直径: Ø3/4"
  • 长度 L1: 45 mm
用于夹持直径 Ø3/4"
D2 [mm] 29.0
L1 [mm] 45.0
重量 [kg] 0.35