iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
感应式刀柄、功能部件和附件
ID 1532117
iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
- 系列: iTENDO²
- 不在供货范围内: 不含 iTENDO² 刀柄。请单独订购与机床接口适配的 iTENDO²。
- 前提条件: iTENDO² pad 平板电脑是必须的调试工具。
Technické údaje
| 技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
|---|---|
| 系列 | iTENDO² |
| 模拟输出 [V] | 10.0 |
| 数据速率 [Hz] | 100.0 |
| 存储位置 | 64(iTENDO² 预选) |
型号
在 iTENDO² easy connect 版本中,iTENDO² 可以通过 I/O 接口连接到机床,通过模拟接口以 100 Hz 的频率传输 iTENDO² 中的测量数据。因此,更高级别的系统(如机床或现有的流程监控系统)可以处理 iTENDO² 的信号。
通过 iTENDO² pad 平板完成配置。
单独
可轻松将 iTENDO² 智能刀柄连接到机床
从 “最接近工件” 的位置为您的系统收集更多数据
高质量数据信息 - 在最后一个非磨损部件上直接记录工艺数据
标配范围
带磁性固定的机床无线接收器,15 m 线缆,控制柜模块 Connect Box