arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P SK 30 Ø20x90 Ilustração semelhante

TENDO P SK 30 Ø20x90

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 204936

TENDO P SK 30 Ø20x90, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Platinum
  • Interface do porta-ferramentas: SK 30
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 90 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 330 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Platinum
Interface do porta-ferramentas SK 30
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 45.0
D6 [mm] 38.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 70.9
G M6
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 0.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Design curto e fino

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração conforme ISO 7388 AD

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta