TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85
液压刀柄
ID 1459550
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 23 Nm
技术细节
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Slim 4ax |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 36.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 56.05 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 23.0 |
| 중량 [kg] | 2.2 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
클램핑 직경에 90° 간격으로 해서 장착된 4개의 냉각수 채널을 통한 목표지향적 냉각
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능