TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49
液压刀柄
ID 216353
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Turn
- 刀具夹持接口: DKE
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 19.5 mm
- 最小扭矩: 75 Nm
Technické údaje
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Turn |
| 刀具夹持接口 | DKE |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 52.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 27.1 |
| L [mm] | 68.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 17.5 |
| G | M18x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 75.0 |
| 重量 [kg] | 0.38 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
DIN 69880 E1 和 E2 型用于内部冷却液供应
用于圆柱形柄的车刀
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计