arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-G3 125-18-8

GBS-G3 125-18-8

Stupňovitá čelist

ID 432275

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stufenbacke, grip 3mm
  • Výška = 18 mm.
  • Rozhraní 1: W-125-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 18 x 8 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.12 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 8.0
Výška [mm] 18.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.12

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby