FF-T3 Z220-A15-1
標準取付板
ID 803020
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ拡大取付板
- 油圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z220
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 15
- チャック・ピッチサークル: 171.4 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 330.2 mm
- 高さ: 55 mm
- 貫通穴: 145 mm
- 重量: 26 kg
Technické údaje
| チャック側面 | Z220 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 15 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 171.4 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 330.2 |
| 高さ [mm] | 55.0 |
| 貫通穴 [mm] | 145.0 |
| 重量 [kg] | 26.0 |
納品内容
取付板、取付ねじ