FF-T3 Z300-A15-1
Standaard adapterplaat
ID 803005
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z300
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 15
- Klauwplaat steekcirkel: 235 mm
- Steekcirkel spindel: 330.2 mm
- Hoogte: 55 mm
- Klauwplaatboring: 190 mm
- Gewicht: 17 kg
Technické údaje
| Klauwplaatzijde | Z300 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 235.0 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 330.2 |
| Hoogte [mm] | 55.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 190.0 |
| Gewicht [kg] | 17.0 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven