arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFK-T3 Z170-A8 Podobné zobrazení

FFK-T3 Z170-A8

Standardní adaptérová deska

ID 805111

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Prodlužovací adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z170
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 133.4 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
  • Výška: 40 mm
  • Průchozí otvor: 110 mm
  • Vlastní hmotnost: 6.1 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-1 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 40.0
通孔 [mm] 110.0
重量 [kg] 6.1

标配范围
法兰板,安装螺纹