FFV 510-A11
Standardní adaptérová deska
ID 836070
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z510
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 11
- Roztečná kružnice sklíčidla: 580 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
- Výška: 42.5 mm
- Průchozí otvor: 193 mm
- Vlastní hmotnost: 77 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z510 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 580.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 235.0 |
| Výška [mm] | 42.5 |
| Průchozí otvor [mm] | 193.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 77.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby