arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 200-Z

KSH3-LH 200-Z

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1486542

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 53 kN
  • Hub pro Backe: 10 mm
  • Max. Backenhöhe: 100 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Betriebsdruck: 10 - 120 bar
  • Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 150 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1.3 s
  • Gewicht: 24 kg
Hub pro Backe [mm] 10.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 53.0
Min. Betriebsdruck [bar] 10.0
Max. Betriebsdruck [bar] 120.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 100.0
Abstand H [mm] 30.0
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] 150.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.3
Gewicht [kg] 24.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)