arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 315-AS-PM

KSP3 315-AS-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

Ident.-Nr. 1496930

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Clamping force amplification/external securing
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 100 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 16 - 32.5 kN
  • Stroke per jaw: 6.5 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 3 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 21500 cm³
  • Closing/opening time: 2 s
  • Weight: 70 kg
Hub pro Backe [mm] 6.5
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 100.0
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 16.0
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 32.5
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 200.0
Abstand H [mm] 40.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 21500.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 2.0
Gewicht [kg] 70.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)