arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-LH 250-PM

KSF3-LH 250-PM

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 1448295

Étaux de serrage à ressorts standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Plage de force de serrage: 15 - 21 kN
  • Plage de force de serrage avec turbo: 40 - 46 kN
  • Course par mors : 15 mm
  • Hauteur de mors max.: 500 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
  • Pression turbo max.: 6 bar
  • Consommation du fluide par course: 4600 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1.5 s
  • Poids: 40 kg
Course par mors  [mm] 15.0
Force de serrage min. [kN] 15.0
Force de serrage max. [kN] 21.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 500.0
Distance H [mm] 40.0
Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] 4600.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.5
Poids [kg] 40.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée