arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°

ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°

Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo

ID 1407684

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
  • Středicí kompenzace protilehlých čelistí
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 14.5 mm
  • Kompenzační zdvih na čelist: 7.9 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. krouticí moment: 200 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 125 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 15 (Z380)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. krouticí moment [Nm] 200.0
Zdvih/čelist [mm] 14.5
Kompenzační zdvih/čelist [mm] 7.9
Vlastní hmotnost [kg] 125.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-drážky nebo upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla, upínací klíč, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavbových čelistí, bez pojistného krytu