ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, ručně ovládaná
ID 819912
Stacionární ruční sklíčidla standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: Z185
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 16.2 kg
Technické údaje
| Ozubení | Šikmé ozubení |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Zdvih na čelist [mm] | 7.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 16.2 |
Rozsah dodávky
Manuální sklíčidlo, základní čelist s perem a drážkou, montážní šrouby, klíč, magnety značky SCHUNK, rychlá příručka, návod k obsluze; bez upínacích čelistí