arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA-OB 40-16G6

SPA-OB 40-16G6

Upínací čepy

ID 1398359

Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čepy bez středicího kroužku
  • Středicí čepy
Technické údaje:
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Přídržná síla M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Holding force M12 [kN] 50.0
Holding force M16 [kN] 75.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Variant Centering pins
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pin, without fastening screw