SZAJ-ST 20-2
バークランプ用ハード クロージョー
ID 175503
SZAJ-ST 20-2, バークランプ用ハード クロージョー
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 14 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
기술 세부 정보
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage de barre |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
| Largeur B [mm] | 35.0 |
| Hauteur H [mm] | 45.0 |
| Longueur L [mm] | 84.2 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 38.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 25.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 1.8 |