SZAU-M 1000
Mordazas de garra universales
ID 1506311
SZAU-M 1000, Mordazas de garra universales
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Módulo 2
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technické údaje
| Grupo de productos | Mordazas de garra universales |
|---|---|
| Dentado | Módulo 2 |
| Ancho de la ranura N [mm] | 30.0 |
| Anchura B [mm] | 80.0 |
| altura H [mm] | 95.0 |
| Longitud L [mm] | 160.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 37.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M10 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 82.0 |
| Material | Acero 16MnCr5 cementado |
| m/ajuste [kg] | 17.3 |