SHB 200
硬化焼き入れ段付きトップジョー
ID 121104
SHB 200, 硬化焼き入れ段付きトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 17 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 49.0 |
| Comprimento L [mm] | 72.5 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 12.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 18.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 19.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 19.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 1.6 |