arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL3 150-V1-T

NSL3 150-V1-T

Estaciones de sujeción

ID 1323568

Estación de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • NSE3 138-V1 de 1 vía
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Protección antirrotación de dos direcciones 90°
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Fuerza de retracción:: 8 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 7 kg
Longitud [mm] 150.0
Ancho [mm] 198.0
Fuerza de retracción: [kN] 8.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 28.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Peso [kg] 7.0

Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, tapas de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin perno de sujeción, sin espigas indicadoras, sin abrazaderas cilíndricas