arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SAT-DR-BR 500-710

SAT-DR-BR 500-710

Trojúhelníkové upínací věže

ID 431134

Upínací bloky s upínacími svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Trojstranná upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a průběžnou vrtací šablonou pro 50 mm vývrty.
  • Vrtací šablona s alfanumerickým označením
  • Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
Technické údaje:
  • Základová deska: 500 x 500 mm
  • Rozměry věže: 277 x 710 mm
  • Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
  • Vlastní hmotnost: 205 kg
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 205.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover