SEI M6
TANDEM accessories
Ident.-Nr. 402317
Clamping force block accessories
Product features:
Product features:
- Clamping insert
- 1st side: tungsten carbide coated
- 2nd side: Grip
- 3rd side: Grip, 3 mm step
- 4th side: Grip, 5 mm step
- 5th side: Grip, round, 5 mm step
- 6th side: Grip, round
- Dimensions: 18 x 18 x 8 mm
- Weight: 0.01 kg
Technische Details
| Larghezza [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 8.0 |
| Profondità [mm] | 18.0 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.01 |
La fornitura comprende
Inserto di serraggio (4 pezzi), vite di fissaggio